Certaines choses sont mieux quand elles ne changent pas. Les fenêtres bois-aluminium de la collection LivingLine sont conçues avec une discrétion telle qu'elles s'intègrent en toute harmonie dans une architecture au caractère traditionnel. Elles apportent également une touche remarquable lors de la rénovation de bâtiments anciens. En matière d'isolation, plus il y en a, mieux c'est. Grâce à l'ajout d'un troisième vitrage et d'une seconde couche de gaz argon, la LivingLine 0.8 surpasse nettement l'isolation double vitrage standard en termes d'efficacité thermique. Offrant un excellent rapport qualité-prix, la LivingLine 0.8 est une solution idéale pour les propriétaires soucieux de leur budget.
La référence en matière d'efficacité énergétique : la LivingLine 0.7 est dotée d'un troisième vitrage, portant l'épaisseur du verre à près de 5 centimètres. Elle intègre en outre un noyau isolant spécialement conçu, un remplissage au gaz avancé, un double revêtement invisible et des écarteurs isolés thermiquement. Le résultat ? Ce système offre une isolation thermique supérieure de 46 % par rapport aux fenêtres standard, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui privilégient les économies d'énergie.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Azerbaïdjan | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Chine | Autriche | États-Unis | ||
Émirats arabes unis | Belgique | Mexique | ||
Japon | Bulgarie | |||
Qatar | Espagne | |||
Taïwan | France | |||
Vietnam | Irlande | |||
Italie | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Pologne | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Suisse | ||||
Ukraine |