Publier vos produits
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma G2
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma G2
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma G2
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma G2
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma G2
Porte levante-coulissante bois-alu, schéma G2

    Porte levante-coulissante bois-alu, schéma G2

    Chaleureuse à l'intérieur et robuste à l'extérieur : les portes levantes-coulissantes HS UNILUX se composent d'une âme en bois pour un intérieur chaleureux et accueillant, et d'une coque extérieure en aluminium pour une protection optimale, tout en offrant une vue dégagée sur l'extérieur. Avec des dimensions pouvant atteindre 10 mètres de large et 3 mètres de haut, elles transforment votre pièce de vie en une véranda baignée de lumière. Le mécanisme levant-coulissant innovant fonctionne en soulevant le vantail à l'aide de la poignée, lui permettant ensuite de coulisser sans effort. Les vantaux peuvent se chevaucher, créant une ouverture allant jusqu'à 4,47 mètres au sein d'une surface vitrée de 7 mètres de large. Les portes levantes-coulissantes HS offrent une isolation thermique supérieure, contribuant à réduire les coûts de chauffage et les émissions de CO2. Elles sont généralement équipées d'un triple vitrage isolant, qui conserve la chaleur à l'intérieur en hiver et la garde à l'extérieur en été. Le vitrage atteint une valeur U remarquable de 0,8 W/(m²K). Ces portes peuvent en outre être personnalisées pour être sans seuil, assurant une transition en douceur entre l'intérieur et l'extérieur.
    Spécification
    • Caractéristiques techniques de la porte levante-coulissante HS

      Profondeur de construction : 213 mm

      Épaisseur du verre : jusqu'à 52 mm

      Uw : jusqu'à 0,78 W/m2K

      Ug : jusqu'à 0,5 W/m2K

      Sécurité contre l'effraction : jusqu'à la classe RC2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.unilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-g2
    • Famille de produitsWood-ALU UNILUX
    • Groupe de produitsLift&Slide
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique