Publier vos produits
Free-standing bench 1500 mm
Unisport

Free-standing bench 1500 mm

Traduit par Google,
Banc autoportant à une seule rangée. Planches supérieures équipées de chevilles assemblées, 5 pcs/lpm. Disponible en 4 longueurs différentes : 1000, 1500, 2000 et 2500 mm. Le stand doit être livré avec la couleur blanche en standard, autres couleurs applicables. Omklädningsbänk enkelsidig fristående.
Spécification
  • Single
Spécifications techniques
  • Réference unique.360815
  • Famille de produitsEquipment
  • Groupe de produitsDressing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (27)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (47)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)