Publier vos produits
Wooden Outdoor Gym Hurdles
Unisport

Wooden Outdoor Gym Hurdles

Traduit par Google,

Numéro d'article : T.15 / 605982 (Mélèze)

5 haies à la même hauteur.

Groupes musculaires entraînés : jambes, abdomen et dos.

Des mesures:
Longueur (mm): 3695
Largeur (mm): 1000
Hauteur (mm): 300


La salle de sport extérieure en bois s'intègre parfaitement dans la nature et constitue un excellent complément en lien avec des boucles de course ou d'autres zones d'activités. La salle de sport extérieure en bois d'Utform est fabriquée en mélèze respectueux de l'environnement ou en bois traité sous pression qui peut résister à l'extérieur année après année.

Spécification
  • Length (mm): 3695
    Width (mm): 1000
    Height (mm): 300

Spécifications techniques
  • Réference unique.wooden-outdoor-gym-hurdles
  • Famille de produitsOutdoor activities
  • Groupe de produitsOutdoor gym
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym extérieur

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires

5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (45)