Publier vos produits
Wooden Outdoor Gym Lat Pull Down
Unisport

Wooden Outdoor Gym Lat Pull Down

Traduit par Google,

Numéro d'article : T.17 / 605412 (Mélèze)

Comprend 2 outils identiques avec des poids différents. Groupes musculaires entraînés : bras, poitrine et dos.

Les mesures sont par outil.

Des mesures:
Longueur (mm): 2410
Largeur (mm): 1600
Hauteur (mm): 2200

La salle de sport extérieure en bois s'intègre parfaitement dans la nature et constitue un excellent complément en lien avec des boucles de course ou d'autres zones d'activités. La salle de sport extérieure en bois d'Utform est fabriquée en mélèze écologique ou en bois traité sous pression qui peut résister à l'extérieur année après année.

Spécification
  • Length (mm): 2410
    Width (mm): 1600
    Height (mm): 2200

Spécifications techniques
  • Réference unique.wooden-outdoor-gym-lat-pull-down
  • Famille de produitsOutdoor activities
  • Groupe de produitsOutdoor gym
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym extérieur

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires

5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (45)