Publier vos produits
Wooden Outdoor Gym  Shoulder Press
Unisport

Wooden Outdoor Gym Shoulder Press

Traduit par Google,

Numéro d'article : T.23 / 607036 (Mélèze)

Comprend 2 outils identiques avec des poids différents. Les mesures sont par outil.

Groupes musculaires entraînés : bras et épaules.

Des mesures:
Longueur (mm): 2545
Largeur (mm): 1600
Hauteur (mm): 1400

La salle de sport extérieure en bois s'intègre parfaitement dans la nature et constitue un excellent complément en lien avec des boucles de course ou d'autres zones d'activités. La salle de sport extérieure en bois d'Utform est fabriquée en mélèze respectueux de l'environnement ou en bois traité sous pression qui peut résister à l'extérieur année après année.

Spécification
  • Length (mm): 2545
    Width (mm): 1600
    Height (mm): 1400

Spécifications techniques
  • Réference unique.wooden-outdoor-gym-shoulder-press
  • Famille de produitsOutdoor activities
  • Groupe de produitsOutdoor gym
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym extérieur

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires

5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (45)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)