Publier vos produits
Wooden Outdoor Gym Sit-up ramps
Unisport

Wooden Outdoor Gym Sit-up ramps

Traduit par Google,

Numéro d'article : T.2-2 / 603639 (Lärk)

Réglable en 3 hauteurs. L'équipement se compose désormais de 2 plans de couchage.

Groupes musculaires entraînés : jambes et abdomen.

Des mesures:
Longueur (mm): 1810
Largeur (mm): 1735
Hauteur (mm): 1000

La salle de sport extérieure en bois s'intègre parfaitement dans la nature et constitue un excellent complément en lien avec des boucles de course ou d'autres zones d'activités. La salle de sport extérieure en bois d'Utform est fabriquée en mélèze respectueux de l'environnement ou en bois traité sous pression qui peut résister à l'extérieur année après année.

Spécification
  • Length (mm): 1810
    Width (mm): 1735
    Height (mm): 1000

Spécifications techniques
  • Réference unique.wooden-outdoor-gym-situp-ramps
  • Famille de produitsOutdoor activities
  • Groupe de produitsOutdoor gym
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym extérieur

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires

5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (45)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)