Publier vos produits
Wooden Outdoor Gym Squats
Wooden Outdoor Gym Squats
    Unisport

    Wooden Outdoor Gym Squats

    Traduit par Google,

    Numéro d'article : T.9 / 603477 (Mélèze)

    Comprend 2 outils identiques avec des poids différents. Les mesures sont par outil.

    Groupes musculaires entraînés : jambes, abdomen et dos.

    Des mesures:
    Longueur (mm): 2545
    Largeur (mm): 1600
    Hauteur (mm): 1315

    La salle de sport extérieure en bois s'intègre parfaitement dans la nature et constitue un excellent complément en lien avec des boucles de course ou d'autres zones d'activités. La salle de sport extérieure en bois d'Utform est fabriquée en mélèze respectueux de l'environnement ou en bois traité sous pression qui peut résister à l'extérieur année après année.

    Spécification
    • Length (mm): 2545
      Width (mm): 1600
      Height (mm): 1315

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wooden-outdoor-gym-squats
    • Famille de produitsOutdoor activities
    • Groupe de produitsOutdoor gym
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym extérieur

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (9)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (45)