Publier vos produits
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
    Unistrut
    Archivé

    Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting

    Genuine Unistrut essential part; 8 Hole Wing Shape 90° Fitting Bracket for 3 Way Channel Cross Section. For use with 1/2" bolt in all 1-5/8" series channels.

    As Featured on Amazon.com

    Spécification
    • Part Number: P2346 EG 

      Item Weight: 1.5 pounds 

      Package Dimensions: 7.7 x 5 x 2.3 inches 

      Item model number: P2346EG Size 9/16" Diameter Hole 

      Color: Silver; Finish - Electroplated Zinc 

      Material: metal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Unistrut-P2346-Wing-Shape-Channel-Fitting
    • Famille de produitsBuilding materials
    • Groupe de produitsMetal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Numéro OmniClass23-17 21 17 13
    • Titre OmniClassComponents