Publier vos produits
Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,

Filtre en Y en fonte - 175 psi

Spécification:

- Perçage de bride selon ANSI B16.1 Classe 125

- Sortie de soufflage NPT ou BSPT sur couvercle (les sorties de soufflage sont fournies avec des bouchons)

- Le siège encastré dans le corps assure un alignement précis de l'écran

Pression de travail :

- 175 psi (12 bars)

Température de fonctionnement :

- 14°F à 248°F (-10°C à 120°C)

Protection contre la corrosion :

- Revêtement époxyde intérieur et extérieur (FBE) lié par fusion. Poudre époxy certifiée NSF-61.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cast-iron-y-strainer-175-psi-model-f0511-175
  • Famille de produitsStrainers
  • Groupe de produitsY Strainer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Numéro OmniClass23-27 55 29 17
  • Titre OmniClassY Strainers