Publier vos produits
Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS
Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS

    Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Clapet anti-retour à battant en fonte

    Voie navigable complète

    Le clapet anti-retour à battant United modèle 7700 est fabriqué en stricte conformité avec la norme AWWA C508. Le corps robuste est en fonte ASTM A126, classe B, avec revêtement époxy lié par fusion avec de la poudre DuPont Napgard®, certifié NSF-61. Les boulons du chapeau sont en acier inoxydable de type 304 (standard), offrant une protection ultime contre la corrosion. Les joints internes et les bagues de siège sont en caoutchouc NBR. Les axes de chape et les axes de suspension sont en acier inoxydable de type 304 pour assurer un service durable pour les applications d'eau, d'égouts ou d'eaux usées.

    Les clapets anti-retour à battant United modèle 7700 sont disponibles avec des extrémités à brides, en configuration standard. Également disponible avec levier et poids ou levier et ressort.

    Clapet anti-retour à siège élastique

    Corps ANSI 125 lb

    7700-LW (avec levier et poids)
    7700-LS (avec levier et ressort)

    Spécification
    • Description:
      1. Flange drilling and dimensions to ANSI B16.1, 125 lb. pattern.
      2. End to end dimensions (Laying Length) to AWWA C-508 Standard for Full Waterway Swing Check Valves
      3. Maximum working pressure/temperature: 200 psi
      4. Suitable for Water / Sludge / Sewage service
      5. Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550. Powder Certified to NSF-61
      6. Installed with standard flange accessories (AWWA C110).
      7. Conforms with the U.S. Safe Drinking Water Act (Lead Free)
      8. Meets all requirements of MSS SP-71.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.swing-check-valves-model-7700-770lw-7700ls
    • Famille de produitsValves
    • Groupe de produitsCheck Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Numéro OmniClass23-27 31 19 27
    • Titre OmniClassSwing Check Valves