Publier vos produits
Mur porteur en petites bottes de paille.

Mur porteur en petites bottes de paille.

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) : 1. Enduit chaux 2. Botte de paille 3. Enduit chaux 4. Lisse bois 5. Lisse bois
Spécification
  • Mise en oeuvre selon le système constructif développé par Straw Works (Barbara Jones) - Résistance thermique supérieure à 6.1 m2·K/W - Déphasage thermique des ondes de chaleur supérieur à 17h - Quantité de chaleur extérieure parvenant à l'intérieur : 1% - Etiquette COV paille - A+ - Bilan carbone : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.SBW_08
  • Famille de produitsStraw load-bearing wall
  • Groupe de produitsLoad-bearing wall of small straw bales.
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)5000
  • Profondeur (mm)538
En rapport
  • Matériel principalPaille
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
  • Poids net (Kg)217
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers