La gamme URSA TERRA est une laine minérale réinventée par sa qualité et son confort de pose. Cette nouvelle gamme de laine minérale est plus douce donc plus agréable à poser, elle offre également des performances d'isolation thermique et acoustique et est également contre les feux de forte intensité. La gamme URSA TERRA est : - agréable à installer - douce au toucher et sans poussière - excellente isolation - protège le bâtiment contre la chaleur/le froid - qualité supérieure - respectueuse de l'environnement - facile à obtenir - excellent service client
Spécification
URSA Façade 32 R is a semi-rigid mineral wool rolled up panel faced on one side of a natural reinforced glass veil.
The product has the following dimensions and R value: thickness 101 mm, length 5400 mm, width 600 mm with a R value of 3,15 m².K/W.
The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°03/058/169, EUCEB and the performance declaration n°33UGW32VV16111.
The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,032 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T3, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 60 to 202 mm.