La gamme URSA TERRA est une laine minérale réinventée par sa qualité et son confort de pose. Cette nouvelle gamme de laine minérale est plus douce donc plus agréable à poser, elle offre également des performances d'isolation thermique et acoustique et est également contre les feux de forte intensité. La gamme URSA TERRA est : - agréable à installer - douce au toucher et sans poussière - excellente isolation - protège le bâtiment contre la chaleur/le froid - qualité supérieure - respectueuse de l'environnement - facile à obtenir - excellent service client
Spécification
URSA MRK 40 is a mineral wool roll faced on one side of a graph kraft paper.
The product has the following dimensions and R value: thickness 200 mm, length 4050 mm, width 600 mm with a R value of 5,00 m².K/W.
The advantages of the URSA MRK 40 are: very large choice of thicknesses to respond at the different requirements and a perfect isulation due to the homogeneity of the roll.
The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°02/083/012, EUCEB and the performance declaration n°33UGW40KP16111.
The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,040 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = F, thickness tolerance = T1 and water vapor resistance (Z) = 1 m².h.Pa/mg.