Publier vos produits
URSA XPS N V L petites plaques  FR
URSA XPS N V L petites plaques  FR

    URSA XPS N V L petites plaques FR

    Traduit par Google,
    La gamme URSA XPS est destinée aux personnes qui recherchent un isolant facile à manipuler et à installer avec une résistance mécanique de haut niveau en compression. La gamme est spécifiquement recommandée pour certaines applications : planchers chauffants, toits plats, isolation par l'extérieur, toitures végétalisées,... Les atouts majeurs de l'URSA XPS sont : - Des performances thermiques élevées, - Une résistance mécanique exceptionnelle, - Une parfaite résistance à l'eau et humidité, - Facile à manipuler et à couper, - Bonne résistance aux cycles de gel-dégel
    Spécification
    • URSA XPS N V L is a smooth surfaced type N (cells containing air) extruded polystyrene board with hinged edges on all sides. The product has the following dimensions and R value: thickness 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm, length 1250 mm, width 600 mm with a R value of 1.20, 1.50, 1.80, 2.20, 2.80, 3.35m².K/W. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13164, ACERMI certificate n°07/083/446 and the performance declaration n°33XPSN5016111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,036 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = E, thickness tolerance = T1, compressive strength CS(10\Y) ≥ 500 kPa, dimensional stability DS(TH) ≤ 5%, deformation under load and temperature DLT(2) ≤ 5%, compression creep CC(2/1,5/50)175, short-term water absorption rate for total immersion WL(T) ≤ 0,7%, forced absorption by diffusion WD(V) 3% and freeze-thraw cycle resistance FT2.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FR_MAT_XPS_N_500_36_L_100_1
    • Famille de produitsURSA XPS
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène extrudé
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France