Publier vos produits
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE
URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    URSA Mineral wool PURE 35 QN BE

    URSA PUREONE est un matériau isolant haute performance à base de laine minérale utilisé pour l'isolation thermique et acoustique des bâtiments. En outre, il est sans formaldéhyde, très doux et contient peu de poussière.
    Spécification
    • URSA PURE 35 QN (λ35) est un panneau roulé nu de laine minérale convenant à l'isolation thermique et acoustique des toits en pente. Largeur: 1200 mm Hauteur: 3300 mm Code du produit : 2136824
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_180_1
    • Famille de produitsURSA PURE ONE
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)60
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilité de la région

    L'Europe