Publier vos produits
URSA Mineral wool HOMETEC 35 MOB FR

URSA Mineral wool HOMETEC 35 MOB FR

Traduit par Google,
La gamme URSA TERRA est une laine minérale réinventée par sa qualité et son confort de pose. Cette nouvelle gamme de laine minérale est plus douce donc plus agréable à poser, elle offre également des performances d'isolation thermique et acoustique et est également contre les feux de forte intensité. La gamme URSA TERRA est : - agréable à installer - douce au toucher et sans poussière - excellente isolation - protège le bâtiment contre la chaleur/le froid - qualité supérieure - respectueuse de l'environnement - facile à obtenir - excellent service client
Spécification
  • URSA HOMETEC 35 MOB is a naked semi-rigid mineral wool rolled up panel. The product has the following dimensions and R value: thickness 120, 150,180,200, 220 mm, length 5000 mm, width 565 mm with a R value of 3.40, 4.25, 5.10, 5.70, 6.25 m².K/W. The advantages of the URSA HOMETEC 35 MOB are: special width for wood frame walls and assusance of a good thermal performance insulation. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°08/083/510, EUCEB and the performance declaration n°33UGW35NK16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T2, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 120 to 180 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FR_MAT_GLW_TER_Hometec_35_Mob_120_1
  • Famille de produitsURSA TERRA
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-11-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2.64
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation