Conférence complète USB 3.0 pour les petits espaces. Utilisez la caméra et le haut-parleur ConferenceSHOT AV avec un microphone de table. Disponible en argent/noir ou blanc.
Principales caractéristiques:
Caméra PTZ HD avec zoom 10x, HFOV 74°.
Microphone TableMIC avec couverture à 360° et annulation d'écho.
Haut-parleur alimenté de 20 watts avec un son robuste.
Administration et contrôle via l'interface web.
Comme présenté sur Amazon.com
#Vaddio #ConferenceSHOT #AVBundle
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |