Streaming HDBaseT et IP (H.264) simultané. Recommandé pour les grandes salles de réunion, les amphithéâtres et les lieux de culte.
Zoom 30x.
Capteur CMOS Exmor R de type 1/2,5.
Champ de vision horizontal de 70,2°.
Diffusion simultanée HDbaseT, HDMI et IP H.264.
Gestion IP à distance.
Extension de caméra simple et sans encombrement avec la technologie HDBaseT.
Alimentation, vidéo et contrôle via un seul câble Cat-5e jusqu'à 230 pieds (70 m) ou via un câble Cat-6 jusqu'à 328 pieds (100 m).
Relie l'audio et la vidéo pour faciliter les conférences avec les clients logiciels.
Sorties HDMI, USB 3.0, IP Streaming et 3G-SDI simultanées.
Matrice audio configurable avec AEC.
Résolution jusqu'à 1080p/60 disponible sur USB non compressé.
Comme présenté sur Amazon.com
#Vaddio #RoboSHOT #HDCameraSystem
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |