Publier vos produits
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
VALSIR PEXAL® CONNEX-T
    Valsir

    VALSIR PEXAL® CONNEX-T

    Traduit par Google,
    PEXAL® CONNEX-T. Une révolution dans les tuyaux multipayeurs. Connex-T est véritablement une révolution dans l'installation de systèmes multicouches. Développé par Valsir pour créer des dérivations sur des conduites multicouches neuves ou existantes de gros diamètres, il permet de réduire considérablement les temps et les coûts d'installation et facilite les travaux de maintenance. Les solutions adoptées ont été étudiées pour minimiser les marges d'erreur et faciliter l'installation : il n'est pas toujours facile d'intervenir sur les canalisations existantes en raison de la position et de l'espace limité dans lequel le travail doit être effectué. Le profil particulier de la connexion avec le tuyau a été conçu et réalisé spécifiquement pour réduire au minimum la perte de charge. Testé conformément aux normes internationales les plus strictes sur les systèmes multicouches et soumis aux tests de qualité les plus rigoureux à Valsir, Connex-T a une durabilité garantie d'au moins 50 ans dans le plein respect des normes ; dans cette période une utilisation à des pressions de 10 bars et à des températures jusqu'à 95°C est autorisée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CONNEX-T
    • Famille de produitsSupply Systems
    • Groupe de produitsPEXAL® Connex-T
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Nom UNSPSCPlumbing connectors
    • Code UNSPSC40141720
    • Code Uniclass 2015Ss_55
    • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (42)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (34)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (6)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (8)