Publier vos produits
Axion LCD Replacement
Axion LCD Replacement

    Axion LCD Replacement

    Traduit par Google,

    Panneaux de location

    L'écran LCD Axion de Vanguard est un système de remplacement spécialement conçu pour les murs d'images LCD existants.

    Proposant trois tailles de panneaux de 43, 55 et 65 pouces de diagonale, la série d'écrans LCD de remplacement Axion est susceptible d'être une solution de remplacement idéale pour se débarrasser de la grille épaisse et de l'uniformité instable qui affectent la technologie LCD.

    Les écrans de remplacement LCD de la série Axion sont compatibles avec la norme VESA, ce qui permet à cette nouvelle technologie de remplacer directement les moniteurs LCD sur les mêmes supports VESA. Intégrez le contrôleur à l'un des écrans pour utiliser le câblage vidéo existant !


    dvLED Direct View

    Spécification
    • CategorySpecification
      Series NameAxion LCD Replacement 55″ (LM)
      Panel Aspect Ratio16:09
      Dimensions (W x H x D)1212 mm x 681.75 mm x 40 mm (47.7 in x 26.8 in x 1.6 in)
      Panel Weight15 kg (33.1 lbs)
      Modules Per Panel8
      Viewing Angle (H/V)160° / 160°
      LED Lifetime100,000 hours
      Contrast Ratio6,000:1
      Maximum BrightnessUp to 600 nits
      Power Consumption (Panel)331–496W max / 116–174W average
      Power Consumption (sq. m)400–600W max / 140–210W average
      Max Amps Per Cascade10
      Operating Voltage100–240V AC, 50/60 Hz
      Operating Temperature-10°C to +40°C
      Heat Output1,129–1,694 BTU/hr (depending on pitch/panel size)
      Humidity10%–80%, non-condensing
      IP RatingIP41
      Frame MaterialDie-cast Aluminum
      Hanging / StackingNo hanging, max 30 stacking
      Bonding WireCopper (Anode)
      DriversICN 2153
      Scan Rate1/45, 1/54, 1/60 (depending on pitch)
      Processing Depth14-bit default (10–16 range)
      Refresh Rate3840 Hz default
      Frame Rate60 Hz default (50, 60 options)
      Rear Bolt ThreadingM8
      Power ConnectorsC13/C14
      Data ConnectorsRJ45
      Service AccessFront
      Color Temperature7,500K default (2,000–12,000 range)
      Color GamutΝΙΑ (Not Indicated Accurately)
      Warranty3-year standard (up to 5 years available)
      CertificationsEMC-A, CCC, FCC, ETL, LVD, CE, RoHS, CB
      Devices SupporteddvLED Direct View
    Spécifications techniques
    • Réference unique.axion-la-16x9-panels
    • Famille de produitsFixed Indoor LED Displays
    • Groupe de produitsFine Pitch LED Wall Display
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs