Publier vos produits
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish

    Traduit par Google,

    Mezzo Frame 530, meuble de salle de bain avec lavabo et deux tiroirs.

    Spécification
    • 66011020 66011020P 66011020PU 66011020U 660119299 660119299P 660119299PU 660119299U Mezzo Frame 530, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-530-drawers-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsBathroom cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)608
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)405
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Norvège
    Suède