Publier vos produits
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 750 1 drawer, single finish

    Traduit par Google,

    Flow 750, meuble de salle de bain avec lavabo et un tiroir.

    Spécification
    • 82720007 82720007U 82721007 82721007U 82722007 82722007U 82723007 82723007U 82729007 82729007U Flow 750, bathroom cabinet with washbasin and one drawer.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Flow-bathroom-cabinet-with-washbasin-750-1-drawer-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsBathroom cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)357
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)525
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe