Publier vos produits
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 415 door, single finish

    Traduit par Google,

    Free 415, meuble de toilette avec vasque et une porte.

    Spécification
    • 672410802 672410181 672410182 672410191 672410192 672410201 672410202 6724192991 6724192992 672412201 672412202 6724190991 6724190992 672416291 672416292 A672410801 A672410802 A672410181 A672410182 A672410191 A672410192 A672410201 A672410202 A6724192991 A6724192992 A672412201 A672412202 A6724190991 A6724190992 A672416291 A672416292 Free 415, bathroom cabinet with washbasin and one door.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Free-bathroom-cabinet-with-washbasin-415-door-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsBathroom cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)606
    • Largeur (mm)415
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe