Publier vos produits
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Traduit par Google,

    Mezzo Frame 1230, meuble de salle de bain avec lavabo et quatre tiroirs. Double vasques.

    Spécification
    • 66041020 66041020P 66041020PU 66041020U 660419299 660419299P 660419299PU 660419299U Mezzo Frame 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-1230-drawers-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsBathroom cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)608
    • Largeur (mm)1230
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePorcelaine
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe