Publier vos produits
Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Traduit par Google,

Armoire à miroir Grann 600 mm avec une porte miroir double face et deux étagères en verre mobiles. Le miroir est plus large et plus haut que le meuble.

Spécification
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Mirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • Famille de produitsVedum
  • Groupe de produitsMirror Cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalMirror Glass
  • Matériel secondaireAggloméré
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCMobilier
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units