Publier vos produits
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish
Mirror Cabinet Stråken 600, single finish

    Mirror Cabinet Stråken 600, single finish

    Traduit par Google,

    Armoire à miroir Stråken 600 mm avec portes miroir double face et deux étagères en verre mobiles. L'armoire à glace est préparée pour une installation électrique dans le toit. Eclairage en bas LED 7.5W. Prise électrique 230V et bande magnétique incluses. Un miroir grossissant pour un placement optionnel est inclus. Classe énergétique A++. Classe de protection IP44. Température de couleur 3000K. Gradable.

    Spécification
    • 5256500U 5256590U 5256591U Mirror Cabinet Stråken 600 mm with double-sided mirror doors and two movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 7.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mirror-Cabinet-Straken-600-single-finish
    • Famille de produitsVedum
    • Groupe de produitsMirror Cabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)737
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Matériel secondaireAggloméré
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (69)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)