Publier vos produits
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family
    VELFAC

    VELFAC 200 ENERGY - shaped elements - Revit family

    Traduit par Google,

    Pour compléter le système de fenêtre VELFAC 200 ENERGY, nous présentons ici les options pour les angles obliques, les têtes courbes et les fenêtres complètement rondes.

    Certaines formes peuvent être réalisées avec des vantaux ouvrants - d'autres uniquement en battants fixes.

    Des façades frappantes et uniformes peuvent être créées car toutes les unités, fixes ou ouvrantes, ont des lignes de vue identiques. Trouvez des informations sur toutes les fonctions d'ouverture sous la famille VELFAC 200 ENERGY - Revit.

    La construction robuste depuis 1985 a été continuellement développée et améliorée afin que vous obteniez une solution éprouvée et viable.

    Spécification
      • Fixed or outward opening shaped windows in wood/aluminium
      • Extensive test programme
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 48mm triple glazing
    Spécifications techniques
    • Réference unique.velfac-200-energy-shaped-elements-revit-family
    • Famille de produitsVELFAC 200 ENERGY
    • Groupe de produitsShaped windows
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-09-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enLituanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Description de l'Uniclass 2015Window units
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    Produits similaires