Publier vos produits
Verrière modulaire linéaire et atrium linéaire (5 – 25°)
VELUX FR
Archivé

Verrière modulaire linéaire et atrium linéaire (5 – 25°)

Verrière de grande dimension pour le meilleur confort de vie dans les bâtiments tertiaires - Liberté de création : verrière sur-mesure à partir de modules standardisés, ici assemblés en verrière linéaire - Design : profilés fins, pas de différence visuelle entre module ouvrant (moteurs invisibles) et module fixe - Confort de vie : ventilation par ouverture télécommandée, isolation thermique renforcée (Uw = 1,4 W/m2.K norme EN 14351), 73 % de la chaleur arrêtée avec le double vitrage à contrôle solaire, amortissement des bruits de pluie sous le seuil de réveil d'une personne endormie. - Sécurité renforcée : vitrage feuilleté, verrière résistante 1200 Joules - Fiablité : étanchéité testée sous conditions extrêmes - Grande simplicité de pose
Spécifications techniques
  • Réference unique.VL-AHL
  • Famille de produitsVerrière et Atrium
  • Groupe de produitsVerrière modulaire
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716