Publier vos produits
CSP flat roof window for fire ventilation
CSP flat roof window for fire ventilation
    VELUX HU
    Archivé

    CSP flat roof window for fire ventilation

    Product availability: Hungary VELUX CSP flat roof window, for roof pitches between 0° and 15°. CSP is a fire ventilation flat roof window with an opening of 500 mm. The frame and the sash are made of white PVC and dome ISD is made of transparent plastic. Frame, sash and dome are therefore maintenance-free. Flat Roof Windows are as energy efficient as any other VELUX windows, and boast excellent insulation values. Adding natural light can have a positive impact on the value and feel of your home, so by combining these windows together you can create a dramatic visual impact which will transform your home with daylight alone.
    Spécification
    • Product availability: Hungary
    Spécifications techniques
    • Réference unique.csp
    • Famille de produitsFelülvilágító lapostetőbe
    • Groupe de produitsCSP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings