Fenêtre de toit électrique VELUX 230 V à pivot central GGL pour la connectivité filaire
GGL 207022 et GGL 217022
(Finition intérieure : bois peint en blanc ; revêtement extérieur : aluminium gris foncé ou cuivre brut)
NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».
La fenêtre de toit électrique VELUX GGL, à pivot central et 230 V, est une solution filaire qui se connecte facilement à tous les systèmes d'interrupteurs et s'intègre sans effort à tout système de gestion technique du bâtiment (GTB), offrant une flexibilité adaptée à vos besoins. Conçue pour une installation aussi bien accessible que difficile d'accès, elle est dotée d'un moteur intégré silencieux et d'un capteur de pluie qui ferme automatiquement la fenêtre en cas d'averse.
La fenêtre est actionnée électriquement par un interrupteur standard (non fourni). Le mécanisme d'ouverture permet une ouverture maximale de 200 mm. La chaînette s'enclenche et se déclenche automatiquement à la fermeture de la fenêtre. La fenêtre peut être actionnée manuellement à l'aide de la barre de commande située sur le volet de ventilation, même en position fermée. Cette manœuvre manuelle n'est possible que lorsque le moteur électrique est désactivé.
Cette fenêtre peut être installée sur des toits dont la pente est comprise entre 15° et 90° par rapport à l'horizontale. Remarque : En cas d'utilisation manuelle, la combinaison de la pente du toit, des dimensions de la fenêtre, des matériaux de revêtement et des accessoires peut rendre difficile le verrouillage du vantail dans certaines positions ouvertes.
| Code Windows | Largeur en mm | Hauteur en mm | Surface éclairée par la lumière naturelle en m² | Aire libre géométrique en m² |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,24 |
| FK08 | 660 | 1398 | 0,58 | 0,24 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,28 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,28 |
| PK06 | 942 | 1178 | 0,75 | 0,33 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 0,33 |
| SK06 | 1140 | 1178 | 0,95 | 0,39 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 | 0,39 |