Publier vos produits
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU
Tophung rescue roof window - GTL/GTU

    Tophung rescue roof window - GTL/GTU

    Traduit par Google,

    Profitez de tout le confort d'une fenêtre de toit VELUX de haute qualité avec la tranquillité d'esprit supplémentaire de savoir qu'elle peut être utilisée comme ouverture de secours. La fenêtre de secours de sortie de toit VELUX à suspension par le haut s'ouvre vers l'extérieur à 67˚ pour permettre une évacuation en cas d'urgence.

    • La fenêtre de toit GTL & GTU est à soufflet supérieur et peut être utilisée comme ouverture de secours. L'ouvrant peut rester ouvert dans n'importe quelle position jusqu'à un angle de 45°. En cas d'urgence, le vantail peut être ouvert à un angle de 67° en le poussant davantage vers le haut.
    • Toute l'ouverture de la fenêtre offre maintenant une sortie/entrée rapide et facile.
    • La fenêtre de toit est actionnée par le bas avec une poignée sur le châssis inférieur.
    • Le volet de ventilation sur le châssis supérieur permet à l'air frais d'entrer dans la pièce à travers un filtre à poussière et à insectes. Pour un nettoyage facile de la surface extérieure en verre, la fenêtre de toit peut également être utilisée comme fenêtre de toit à pivot central.
    • Le cadre et le châssis en bois de pin laminé et en polyuréthane et le volet de ventilation en bois de pin sont finis avec une triple couche.
    • L'extérieur du cadre et du châssis est recouvert de métal et ne nécessite donc aucun entretien.
    • La fenêtre est équipée d'un vitrage isolant.

    Nom de la fenêtre
    :
    Tailles de fenêtre
    :
    Cadre externe
    L x H mm :
    Lumière du jour efficace
    superficies : m²
    Sans géométrie
    superficie : m²
    GTL MK08
    780 × 1398
    0,72
    0,87
    GTL SK08
    1140 x 1398
    1.14
    1.32


    Nom de la fenêtre
    :
    Tailles de fenêtre
    :
    Cadre externe
    L x H mm :
    Lumière du jour efficace
    superficies : m²
    Sans géométrie
    superficie : m²
    CGU MK08
    780 × 1398
    0,72
    0,87
    CGU SK08
    1140 x 1398
    1.14
    1.32
    CGU SK10
    1140 x 1600
    1,35
    1,54


    Fenêtres de toit VELUX fenêtres de toit fenêtres de toit lucarne de toit lucarnes

      Spécification
      • Finishes:
        GTL
        Internal -
        Laminated pinewood coated with impregnation in two variations:

        • Clear Lacquer.
        • White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

        External –
        Maintenance-free cover parts in three variations:.

        • Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
        • Untreated Copper.
        • Titanium Zinc.

          GTU
          Internal -
          Laminated pinewood coated with impregnation in one variations

        • Polyurethane lacquer (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

            External –
          1. Maintenance-free cover parts in one variations:
          • Aluminium dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
        Spécifications techniques
        • Réference unique.GTL-GTU
        • Famille de produitsRoof exits - Sloped roof
        • Groupe de produitsManual bottom operated
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2023-03-29
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalPin
        • Matériel secondaireVerre
        • Conçu enDanemark
        Classification
        • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
        • Classification IFCFenêtre
        • Code ETIMEC003112
        • Nom ETIMSkylight
        • Nom UNSPSCVented skylights
        • Code UNSPSC30171802
        • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72
        • Description de l'Uniclass 2015Rooflight and roof window systems
        • Code CSI MasterFormat 201408 61 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows
        • Numéro OmniClass23-17 13 23
        • Titre OmniClassRoof Windows
        • Code CSI UniFormat IIB3020
        • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings

        Disponibilité de la région

        L'Europe Asie