Assemblage de produits pour toitures plates comprenant une unité supérieure vitrée plate de type ISG 2093 et une unité inférieure fixe de type CFP 73U
L'ensemble comprend une partie supérieure et une partie inférieure fixe. La partie supérieure est de type ISG 2093 et la partie inférieure fixe de type CFP 0073U avec un double vitrage isolant. La partie supérieure est constituée de profilés en aluminium et d'une vitre en verre trempé. Le cadre de la fenêtre de toit plat est en PVC blanc.
L'association de l'unité supérieure ISG 2093 et de l'unité inférieure CFP 0073U offre une apparence architecturale moderne, d'excellentes performances thermiques et une solution système optimisée et testée en usine.
NOTE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions régionales. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».
Points forts techniques
- Plage d'installation : pente de toit de 2° à 15°
- Le vitrage de sécurité feuilleté, pour une sécurité accrue, garantit que le verre ne se brisera pas en éclats en cas de casse.
- Double vitrage basse consommation avec deux couches à faible émissivité
Tableau des tailles (toutes les dimensions sont en mm)
| Code | Sa | Sb | Fa | Facebook | La | Kg | Ra | Rb | Ea | Mi bémol | Aa | Ab |
|---|
| 60060 | 435 | 435 | 463 | 463 | 559 | 559 | 600 | 600 | 780 | 780 | 784 | 784 |
| 60090 | 435 | 735 | 463 | 763 | 559 | 859 | 600 | 900 | 780 | 1080 | 784 | 1084 |
| 80080 | 635 | 635 | 663 | 663 | 759 | 759 | 800 | 800 | 980 | 980 | 984 | 984 |
| 90090 | 735 | 735 | 763 | 763 | 859 | 859 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1084 | 1084 |
| 90120 | 735 | 1035 | 763 | 1063 | 859 | 1159 | 900 | 1200 | 1080 | 1380 | 1084 | 1384 |
| 100100 | 835 | 835 | 863 | 863 | 959 | 959 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1184 | 1184 |
| 100150 | 835 | 1335 | 863 | 1363 | 959 | 1459 | 1000 | 1500 | 1180 | 1680 | 1184 | 1684 |
| 120120 | 1035 | 1035 | 1063 | 1063 | 1159 | 1159 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1384 | 1384 |
Légende du tableau :
Sa/b - Ouverture du châssis,
Fa/b - Ouverture du cadre,
La/b - Rainure de doublure,
Ra/b - Ouverture de toit,
Ea/b - Cadre externe,
Aa/b - Unité de vitrage supérieure
Pour plus d'informations, veuillez télécharger les documents DWG et PDF contenant les coupes transversales détaillées du produit avec les lignes de cote !
| Code | La (m) | Lb (m) | Surface éclairée par la lumière du jour (m²) | | | |
|---|
| 60060 | 0,559 | 0,559 | 0,31 | | | |
|---|
| 60090 | 0,559 | 0,859 | 0,48 | | | |
|---|
| 80080 | 0,759 | 0,759 | 0,58 | | | |
|---|
| 90090 | 0,859 | 0,859 | 0,74 | | | |
|---|
| 90120 | 0,859 | 1,159 | 1,00 | | | |
|---|
| 100100 | 0,959 | 0,959 | 0,92 | | | |
|---|
| 100150 | 0,959 | 1,459 | 1,40 | | | |
|---|
| 120120 | 1,159 | 1,159 | 1,34 | | | --------------- |
|---|