Publier vos produits
ISG2093 CVP0573QFB
ISG2093 CVP0573QFB
ISG2093 CVP0573QFB
ISG2093 CVP0573QFB
ISG2093 CVP0573QFB

    ISG2093 CVP0573QFB

    Traduit par Google,

    Ensemble de produit pour toitures plates avec unité supérieure vitrée plate ISG 2093 et ​​unité inférieure ventilée CVP 0573QFB


    L'ensemble comprend une partie supérieure et une partie inférieure ventilée. La partie supérieure est de type ISG 2093 et ​​la partie inférieure ventilée de type CVP 0573QFB avec un double vitrage isolant. La partie supérieure est constituée de profilés en aluminium et d'une vitre en verre trempé. Le cadre de la partie inférieure est en PVC blanc.

    La combinaison de l'unité supérieure ISG 2093 et ​​de l'unité inférieure CVP 0573QFB offre une apparence architecturale moderne, d'excellentes performances thermiques et une solution système testée en usine.

    REMARQUE IMPORTANTE : Ce produit est soumis à des restrictions géographiques. Veuillez vérifier sa disponibilité dans l’onglet « Régions ».


    Points forts techniques

    - Plage d'installation : pente de toit de 2° à 15°

    - Fenêtre de toit plate anti-effraction avec vitrage de sécurité anti-éclats

    Compatible avec VELUX ACTIVE avec NETATMO pour un climat intérieur plus sain grâce à une ventilation par capteurs. Contrôlez la fenêtre à distance via smartphone ou par commande vocale.

    - Le capteur de pluie intégré ferme automatiquement la fenêtre de toit plat électrique VELUX lorsqu'il commence à pleuvoir.

    - Câble : sans prise, 2,2 m

    - Certifié CEKAL



    Tableau des tailles (toutes les dimensions sont en mm)

    Code Sa Sb Fa Facebook La Kg Ra Rb Ea Mi bémol Aa Ab
    60060 435 435 463 463 559 559 600 600 780 780 784 784
    60090 435 735 463 763 559 859 600 900 780 1080 784 1084
    80080 635 635 663 663 759 759 800 800 980 980 984 984
    90090 735 735 763 763 859 859 900 900 1080 1080 1084 1084
    90120 735 1035 763 1063 859 1159 900 1200 1080 1380 1084 1384
    100100 835 835 863 863 959 959 1000 1000 1180 1180 1184 1184
    100150 835 1335 863 1363 959 1459 1000 1500 1180 1680 1184 1684
    120120 1035 1035 1063 1063 1159 1159 1200 1200 1380 1380 1384 1384


    Légende du tableau :

    Sa/b - Ouverture du châssis,

    Fa/b - Ouverture du cadre,

    La/b - Rainure de doublure,

    Ra/b - Ouverture de toit,

    Ea/b - Cadre externe,

    Aa/b - Unité de vitrage supérieure

    Pour plus d'informations, veuillez télécharger les documents DWG et PDF contenant les coupes transversales détaillées du produit avec les lignes de cote !


    Code La (m) Lb (m) Surface éclairée par la lumière du jour (m²)
    60060 0,559 0,559 0,31
    60090 0,559 0,859 0,48
    80080 0,759 0,759 0,58
    90090 0,859 0,859 0,74
    90120 0,859 1,159 1,00
    100100 0,959 0,959 0,92
    100150 0,959 1,459 1,40
    120120 1,159 1,159 1,34 ---------------
    Spécification
    • Technical Values

      Overview of technical values for the product, covering among other, CE marking in accordance with EN 1873 or EAD200062-00-0401.

      Window
      characteristics
      CFP 0073U
      + ISG 2093
      Air permeability, [class]4
      Thermal transmittance Urc,ref300 (CE-marked) (U-value)0.78
      Arc, ref300 (U-value transmission area)3.7
      Light transmittance (τv) (t)0.73
      Sound insulation (Rw) Rw,dB [dB]37
      Total solar energy transmittance (g-value) (g)0.53
      Ultraviolet transmittance (τuv) (tuv)0.05
      Burglar resistance window [class]RC2
      Frame factor0.26
      Air permeability, [class]4
      Reaction to fire [class]B-s1,d0
      Bonding of cover glass (glass of top unit) [class]ΔX≥0.75
      External fire performance - European [class]NPD
      External fire performance - British [class]N/A
      Impact resistance [class]3
      Impact resistance large soft body [class]SB 1200
      Impact resistance small hard body [class]N/A
      Rain noise (Lia)<It/> 50 dB
      Resistance to downward loadsN/A
      Resistance to fire [class]NPD
      Resistance to snow load*
      Resistance to upward loadN/A
      Resistance to wind load [class]C3
      Water tightness [class]9A

       

      Net Weight:

      Code ISG 2093
      Net Weight (kg)
      CVP 0573QFB
      Net Weight (kg)   
      Total Assembly
      Weight (kg)   
      060060   11.065 25.893 36.958
      060090   14.367 39.698 54.065
      080080   15.796 42.854 58.650
      090090   18.570 48.478 67.048
      090120   22.771 59.547 82.318
      100100   21.385 55.677 77.062
      100150   33.504 78.289 111.793
      120120   27.872 72.267 100.139
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ISG2093-CVP0573QFB
    • Famille de produitsCVP with ISG2093
    • Groupe de produitsFlat Roof Window Generation 1 with ISG2093
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe