Publier vos produits
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet
IT Triplet

    IT Triplet

    Traduit par Google,

    Trois fenêtres côte à côte, entraxe de 18 mm, chevron central EBY

    Type d'installation - Description du type d'objet

    Accélérez votre processus de conception initial grâce aux solutions d'installation VELUX prédéfinies.

    Utilisez les types d'installation pour explorer rapidement les concepts d'éclairage naturel, les configurations de toiture, les dimensions des fenêtres et l'emplacement des fenêtres de toit sans vous engager trop tôt dans le projet sur des spécifications de produits détaillées.

    Ces objets BIM légers sont spécialement conçus pour les phases de conception préliminaire et schématique. La géométrie et les informations produit sont volontairement simplifiées, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'espace, la lumière naturelle, les proportions et l'intention de conception globale, tout en conservant une flexibilité maximale pour le développement ultérieur du projet.

    Explorez différentes tailles et configurations de fenêtres de toit pour trouver la solution idéale pour votre projet. Une fois les exigences de votre projet mieux définies, affinez votre sélection de fenêtres de toit VELUX en fonction de leurs caractéristiques techniques : performances, type de fonctionnement, vitrage, finitions, stores, volets et accessoires.

    Lorsque votre projet nécessite une géométrie détaillée et des informations produit prêtes pour les spécifications, poursuivez le processus de conception en utilisant CoBIM et le module complémentaire VELUX pour Revit.

    Pourquoi choisir Triplet ?

    Choisissez Triplet si vous souhaitez combiner trois fenêtres de toit en une seule solution d'éclairage naturel coordonnée, tout en conservant un élément structurel dédié entre les fenêtres.

    Le système d'installation Triplet utilise des chevrons de support VELUX EBY préfabriqués, positionnés entre les fenêtres de toit. Ces chevrons sont conçus pour épouser la géométrie des cadres de fenêtres et créent une transition harmonieuse entre les vitrages, sans nécessiter de solutions sur mesure.

    Utilisez ce type d'installation pour évaluer rapidement le potentiel d'éclairage naturel, les proportions et l'impact architectural d'une configuration à trois fenêtres dès les premières étapes de la conception. Ce système coordonné vous permet de visualiser la solution complète dès le départ, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour finaliser ultérieurement le choix du vitrage, du type d'ouverture, des finitions, des stores, des volets et des accessoires.

    Comparé à une simple fenêtre de toit, Triplet offre une surface vitrée nettement plus grande, une pénétration accrue de la lumière naturelle, une vue améliorée sur le ciel et un potentiel de ventilation naturelle supérieur.

    Le kit d'installation intégré combine solins, chevrons de support EBY, cadre d'isolation et collerette de sous-toiture en une solution coordonnée, vous aidant à obtenir un résultat durable, étanche aux intempéries et visuellement homogène.

    Principaux avantages

    - Ouverture pour la lumière du jour plus large qu'une simple fenêtre de toit
    - Distance minimale de 18 mm entre les cadres des fenêtres
    - Chevron de support dédié VELUX EBY entre les fenêtres
    - Apparence architecturale cohérente
    - Potentiel de ventilation naturelle accru
    - Système d'installation conçu en usine
    - Processus d'installation plus rapide et plus simple
    - Des détails soignés et une excellente tenue aux intempéries



    Fenêtre
    Code
    Largeur
    en mm
    Hauteur
    en mm
    Zone d'éclairage naturel efficace
    en m²
    3 x CK02 3 x 550 = 1650 778 3 x 0,22 = 0,66
    3 x CK04 3 x 550 = 1650 978 3 x 0,29 = 0,87
    3 x FK04 3 x 660 = 1980 978 3 x 0,38 = 1,14
    3 x FK06 3 x 660 = 1980 1178 3 x 0,47 = 1,41
    3 x FK08 3 x 660 = 1980 1398 3 x 0,58 = 1,74
    3 x MK04 3 x 780 = 2340 978 3 x 0,47 = 1,41
    3 x MK06 3 x 780 = 2340 1178 3 x 0,59 = 1,77
    3 x MK08 3 x 780 = 2340 1398 3 x 0,72 = 2,16
    3 x MK10 3 x 780 = 2340 1600 3 x 0,85 = 2,55

    Spécification
    • Variant content flashing:
      - One top flashing section with foam gasket and tile support
      - Four side sections with foam gaskets
      - One bottom flashing section with flexible apron and foam gasket
      - One high-lying middle gutters
      - Four side frame covers
      - Two bottom frame covers
      - Clips, nails and screws
      - Fixing brackets
      - One installation set BDX 2000

      Variant content EBY Rafter

      (the number of EBY rafters, is calculated in connection to the selected window height)

      - 1 support rafter
      - 2 brackets for fixing the rafter to the trimmers
      - 1 roll of weather strip (3.0 x 12.2 x 3000 mm)
      - 1 bag of fittings marked "EBY W" with 17 screws PH 4.5 x 40 mm
      - Installation instructions

      Additional installation products needed:

      - Vapour barrier collar BBX,  3 x BBX 0000

      Variant content BBX 0000

      • 1 vapour barrier collar
      • 1 roll of tape (width = 60 mm)
      • 1 bag with 8 screws (Torx 15)
      • 1 installation tool
      • Installation instructions


      The windows in the installation can be selected according to the functional needs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IT-triplet
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsInstallation Types
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePin
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 13 23
    • Titre OmniClassRoof Windows