Publier vos produits
Commercial 22" Curb Mount Sun Tunnel Skylight (TCC) for roof slopes 0 - 60 degrees
Commercial 22" Curb Mount Sun Tunnel Skylight (TCC) for roof slopes 0 - 60 degrees
Commercial 22" Curb Mount Sun Tunnel Skylight (TCC) for roof slopes 0 - 60 degrees
Commercial 22" Curb Mount Sun Tunnel Skylight (TCC) for roof slopes 0 - 60 degrees
Commercial 22" Curb Mount Sun Tunnel Skylight (TCC) for roof slopes 0 - 60 degrees
Commercial 22" Curb Mount Sun Tunnel Skylight (TCC) for roof slopes 0 - 60 degrees

    Commercial 22" Curb Mount Sun Tunnel Skylight (TCC) for roof slopes 0 - 60 degrees

    Traduit par Google,

    Le puits de lumière tunnel commercial TCC de 22 po à montage sur cadre de VELUX est conçu pour fournir une solution d'éclairage naturel rapide et économique pour tout espace où une vue vers l'extérieur n'est pas nécessaire et convient aux pentes de toit commerciales de 0 à 60 degrés (20:12) . Les systèmes de puits de lumière tubulaires commerciaux se composent des trois systèmes différents suivants : le système de capture de la lumière sur le toit, le système de transfert de la lumière du tunnel et le système de diffusion. Le solin monobloc monté sur cadre fournit un solin de capuchon de cadre étanche sans soudure qui positionne l'ouverture du tunnel perpendiculairement à la surface du toit. Le TCC de 22 pouces est doté d'un grand dôme extérieur en acrylique ou en polycarbonate et d'un VELUX SunCurve pour récolter plus de lumière du jour. Le solin de 22" mesure 31" x 31". Un système de 14" est également disponible avec un solin de 21" x 21". Le tunnel rigide miroir hautement réfléchissant transfère efficacement la lumière du jour vers l'espace de travail, et plusieurs options de diffuseur sont disponibles pour répondre aux besoins de l'application. Le système de tunnel pivotant et les coudes réglables facilitent la navigation dans des structures de toit complexes ou de simples parcours droits, ce qui les rend rapides et faciles à installer. Les contrôleurs de lumière du jour et autres accessoires rendent les puits de lumière tubulaires hautement configurables pour répondre à vos besoins. Veuillez visiter notre site Web ou contacter notre équipe de service à la clientèle commerciale au 888-878-3589.

    Les accessoires en option incluent :

    • Contrôleur de lumière du jour et alimentations
    • Kits énergétiques à rupture de pont thermique
    • Améliorateurs de diffusion
    • Bandes de feu en option


      Le système configurable peut être acheté en kits standard ou en achats groupés.

      Garantie de 10 ans sur le produit/garantie de 20 ans sur le tunnel.

      Spécification
        • PART 1 - PRODUCTS

        1.1             MANUFACTURERS

        A.         Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide products of VELUX America Inc., Greenwood, SC 29648. (888) 878-3589.

        2.5        PERFORMANCE REQUIREMENTS
        A. Unit Skylight Standard, 22 inch Unit: AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 (NAFS-11 or previous): 

        1. Performance Grade (Primary Designator): TDDCC/TDDOC-PG150.
        2. Design Pressure (DP): +300/-150 psf (+14.4/-7.2 kPa).
        3. Water Test Pressure: 15 psf (0.72 kPa) with no leakage at 5 gallons per minute spray rate.
        4. Air Leakage Rate: 0.30 cfm/ft2 maximum.
        Specifier: Delete first four Subparagraphs above and retain first four Subparagraphs below for IBC 2009 and NBC code requirements, including CSA A440S1-09; verify requirements of authorities having jurisdiction.
        5. Performance Class and Grade (Primary Designator) CW-PG110.
        6. Design Pressure (DP): +200/-110 psf (+9.58/-5.27 kPa).
        7. Water Test Pressure: 15 psf (0.72 kPa) with no leakage at 5 gallons per minute spray rate.
        8. Canadian Air Infiltration/Exfiltration Rating: A2. (1.5 L/s/m2 maximum)
        B. Unit Skylight Standard, 22  inch (559 mm) Unit: AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 (NAFS-11 or previous): 
        Specifier: Retain first four Subparagraphs below and delete following four Subparagraphs for IBC 2012 and 2015 code requirements; verify requirements of authorities having jurisdiction.
        1. Performance Grade (Primary Designator): TDDCC/TDDOC-PG130.
        2. Design Pressure (DP): +300/-130 psf (+14.4/-6.22 kPa).
        3. Water Test Pressure: 15 psf (0.72 kPa) with no leakage at 5 gallons per minute spray rate.
        4. Air Leakage Rate: 0.30 cfm/ft2 maximum
        Specifier: Delete first four Subparagraphs above and retain first four Subparagraphs below for IBC 2009 and NBC code requirements, including CSA A440S1-09; verify requirements of authorities having jurisdiction.
        5. Performance Class and Grade (Primary Designator): CW-PG100.
        6. Design Pressure (DP): +200/-100 psf (+9.58/-4.79 kPa).
        7. Water Test Pressure: 15 psf (0.72 kPa) with no leakage at 5 gallons per minute spray rate.
        8. Canadian Air Infiltration/Exfiltration Rating: A2 (1.5 L/s/m2 maximum).
        C. Daylighting: Provide daylighting photometric performance comparable to basis of design product at layout indicated, based upon daylighting profile of March 21, 9:00 am local time, at Project location by simulation in accordance with IESNA guidelines.
        D. Air Infiltration: Maximum air leakage through unit of 0.30 cfm/sq. ft. (1.5 L/s/sq. m) of fixed area as determined according to ASTM E 283 at a static-air-pressure differential of 1.57 lbf/sq. ft. (75Pa.)
        E. Water Penetration under Static Pressure: No evidence of water penetration through unit when tested according to ASTM E 331 at a static-air-pressure differential of 15 lbf/sq. ft. (720 Pa).
        Specifier: Retain "Windborne Debris Resistance" Paragraph if required by authorities having jurisdiction. Select optional polycarbonate glazing when retaining this Paragraph.
        F. Windborne-Debris Resistance: Provide tubular unit skylights capable of resisting impact from windborne debris, based on the pass/fail criteria as determined from testing glazed representative of those specified, according to ASTM E 1886 and ASTM E 1996.
        1. Missile Level C, Wind Zone 3 requirements, and +50/-50 psf cycle pressure minimum.
        G. Surface-Burning Characteristics of Plastic Glazing: Provide plastic glazing meeting NAFS and identical to specimens tested for fire-exposure behavior in accordance with test method indicated below by a testing and inspecting agency acceptable to authorities having jurisdiction. Identify materials with appropriate markings of applicable testing and inspecting agency.
        1. Self-Ignition Temperature: 650 deg F (345 deg. C) or more for plastic glazing in thickness indicated when tested per ASTM D 1929.
        2. Smoke-Production Characteristics: Comply with either requirement below:
        a. Smoke-Developed Index: 450 or less when tested per ASTM E 84 on plastic glazing in manner indicated for application.
        b. Smoke Density: 75 or less when tested per ASTM D 2843 on plastic glazing in thickness indicated for application.
        3. Burning Characteristics: Tested and labeled in accordance with ASTM D 635.
        a. Plastic Glazing for Domes: [Polycarbonate Class CC1] [Acrylic Class CC2].
        H. Fire Ratings for Roof Assemblies with Fire Classifications: Tubular unit skylight with dome edge protection band tested in accordance with ASTM E 108 and listed as passing Burning Brand test with target classification of Class B
        I. Energy Performance with Energy Kit Installed:
        1. Thermal Transmittance: NFRC 100 maximum U-factor: 
        a. 14 inch (356 mm) Units: 0.55 Btu/hr*ft2*deg F (3.12 W/m2*deg C).
        b. 22 inch (559 mm) Units: 0.43 Btu/hr*ft2*deg F (2.44 W/m2*deg C).
        2. Solar Heat-Gain Coefficient (SHGC): NFRC 200 maximum SHGC: 
        a. 14 inch (356 mm) Units: 0.28.
        b. 22 inch (559 mm) Units: 0.22.
        Specifier: Retain "Electrical Components" Paragraph below if retaining requirement for dimmer.
        J. Electrical Components: Listed and labeled as defined in NFPA 70, by a qualified testing agency, and marked for intended location and application.
        K. Fall Protection Standard Compliance: 29 CFR 1910.23: Passed.
        2.6 MATERIALS
        A. Galvanized-Steel Sheet: ASTM A 653/A 653M, G90 (Z275) coating, either commercial steel or forming steel.
        B. Aluminum Sheet: Flat sheet complying with ASTM B 209/B 209M.
        C. Bituminous Coating: SSPC-Paint 12, solvent-type, bituminous mastic, nominally free of sulfur and containing no asbestos fibers, formulated for 15-mil dry film thickness per coating.
        D. Joint Sealants: As specified in Section 079200 "Joint Sealants."
        E. Mastic Sealants: Polyisobutylene; nonhardening, nonskinning, nondrying, nonmigrating sealant.
        F. Roofing Cement: ASTM D 4586, asbestos free, designed for trowel application or other adhesive compatible with roofing system.
        2.7 FINISHES
        A. Comply with NAAMM's "Metal Finishes Manual for Architectural and Metal Products" for recommendations for applying and designating finishes.
        B. Appearance of Finished Work: Noticeable variations in same piece are not acceptable. Variations in appearance of adjoining components are acceptable if they are within the range of approved Samples and are assembled or installed to minimize contrast.
        C. Galvanized Steel Sheet:
        1. Baked-Enamel or Powder-Coat Finish: AAMA 2603 except with a minimum dry film thickness of 1.5 mils (0.04 mm). Comply with coating manufacturer's written instructions for cleaning, conversion coating, and applying and baking finish.
        a. Color and Gloss:  Neutral gray.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.velux-skyight-tcc
      • Famille de produitsWindows
      • Groupe de produitsSkylights
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-01-21
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)31
      • Largeur (mm)31
      • Profondeur (mm)19
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Poids net (Kg)33
      Classification
      • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière

      Disponibilité de la région

      Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud