Publier vos produits
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
    Venlo

    CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED

    Traduit par Google,

    CERAPLUS SAFE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE LAVABO R-MTD CHROME T.SPT

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A5544
    • Famille de produitsCERAPLUS SAFE
    • Groupe de produitsTaps & Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)291
    • Largeur (mm)197
    • Profondeur (mm)212
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Poids net (Kg)2.86
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings