Publier vos produits
Panneaux acoustiques - vertisolacoustics
Panneaux acoustiques - vertisolacoustics
Panneaux acoustiques - vertisolacoustics
Panneaux acoustiques - vertisolacoustics
Panneaux acoustiques - vertisolacoustics
Panneaux acoustiques - vertisolacoustics
Panneaux acoustiques - vertisolacoustics
    vertisol

    Panneaux acoustiques - vertisolacoustics

    La protection acoustique est essentielle pour garantir des environnements adéquats pour le bien-être physique et émotionnel des personnes. Les panneaux acoustiques contribuent de manière significative à réduire les nuisances sonores.

    Une réverbération élevée est gênante et peut même être nocive. De même, les tissus absorbants acoustiques permettent une meilleure communication et une meilleure clarté du message.

    Son profil subtil et la résistance des tissus vertisol permettent d'améliorer la qualité acoustique de l'espace sans l'envahir.
    Il peut être installé en panneau unique ou en composition. Différentes formes, tailles et couleurs peuvent être combinées pour créer des designs uniques.

    Pourquoi vertisolacoustics?

    1. Panneaux avec classe d'absorption acoustique A.
    2. Facile à installer.
    3. Très facile à nettoyer, avec un chiffon imbibé d'eau et de savon.
    4. Haute résistance à l’abrasion. Produit extrêmement durable.
    5. Anti-acariens.
    6. Ignifuge.
    7. Fabriqué à partir de matériaux recyclés et recyclables.
    8. Gagnez des crédits dans des programmes de construction écologiques et durables comme LEED.
    9. Ne contient pas de fibre de verre.
    10. Pas de phtalates.
    11. Ne dégage pas d'odeurs ni de composés organiques volatils (COV).
    12. Grande variété de couleurs.
    13. Le tissu sur moins de panneaux acoustiques peut être imprimé numériquement.
    14. Facile à adapter aux interrupteurs d'éclairage et aux prises électriques.
    15. Fabriqué entièrement dans l’UE.

    Contactez vertisol

    Spécification
    • Caractéristiques du tissu :

      Composition essentielle du tissu: 85 % PVC + 15 % polyester.
      Composition du matériau absorbant: 100 % polyester (>40 % recyclé).Composition du cadre : Aluminium (15-25 % recyclé).
      Coefficient d'absorption acoustique: 0,95 Classe A.
      Classement de réaction au feu Tissu essentiel: Bs2d0.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertisolacoustics
    • Famille de produitsvertisolacoustics
    • Groupe de produitsAcoustic Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud