Publier vos produits
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems
    Archivé

    Contraflam Liteflam Fire Rated Glass Floor Systems

    Contraflam LITEFLAM® fire rated glass floors and walkable skylights assist architects by providing the vision to create open
    light filled spaces that bring natural light deep into a building. Whether you need expansive light from roof plazas or down to subterranean levels or providing glass bridges in atrium spaces which require fire separations Contraflam LITEFLAM® glass floors/skylights Vetrotech and Greenlite Glass can assist with your fire-rated floor design needs.

    Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Spécification
    • Keywords: Fire Rated Glass Floor Systems

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vetrotech-liteflam
    • Famille de produitsFloor
    • Groupe de produitsLite flam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Glazing systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 88 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Resistant Glazing
    • Numéro OmniClass23-13 33 21 19
    • Titre OmniClassAll-Glass Entrances
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION