Publier vos produits
ARRAY 1865 Design by Umut Yamac UL
Vibia

ARRAY 1865 Design by Umut Yamac UL

Traduit par Google,
La suspension Array comprend une série de filaments techniques tendus entre deux anneaux à travers lesquels la lumière monte en créant un dégradé de couleurs. La forme cylindrique et la taille intime le rendent parfait pour les espaces à petite échelle.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-array-1865_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures