Publier vos produits
EMPTY 4135 design by Xuclà
Vibia

EMPTY 4135 design by Xuclà

Traduit par Google,
Empty est une lampe d'extérieur aux fonctions différentes, où la matière et la lumière sont intégrées dans un seul corps. Empty est une sculpture de jour et vous surprendra par la lumière qu'elle dégage la nuit. Conçu par Xuclà.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-empty-4135_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for External Lighting
  • Groupe de produitsOutdoor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.75
  • Largeur (pouces)9.75
  • Profondeur (pouces)9.75
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)22.92
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord