Publier vos produits
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    Traduit par Google,
    Le lampadaire Flat offre de multiples fonctionnalités ; la matière et la lumière sont intégrées dans un seul corps. La collection Flat contient différents plans de lumière qui s'élèvent pour devenir des supports auto-éclairants.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vibia-flat-5945
    • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
    • Groupe de produitsFloor Lamps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)640
    • Profondeur (mm)760
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)15.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie