Publier vos produits
HALO CIRCULAR 2331 Design by Martin Azua
Vibia

HALO CIRCULAR 2331 Design by Martin Azua

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,
Les lampes Halo Circular, aux compositions d'inspiration circulaire, sont une création de Martín Azúa. La collection Halo Circular personnifie la fusion de la lumière et de la matière grâce à l'utilisation ingénieuse et invisible de la technologie LED. L'effet d'éclairage fourni par cette suspension peut être contrôlé par un variateur. Vibia propose aux utilisateurs trois variantes qui se déclinent en 1, 2 ou 3 anneaux, permettant d'adopter la lampe Halo Circular pour les espaces privés et publics.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-halo-2331
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring