Publier vos produits
MAYFAIR 5515 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5515 Designed by Diego Fortunato

Traduit par Google,
Les lampes Mayfair sont une proposition de design de Diego Fortunato. Toute la collection Mayfair intègre un éclairage LED et se décline en différentes finitions : blanc, noir, or et cuivre.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-mayfair-5515_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsFloor Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)57.75
  • Largeur (pouces)11.75
  • Profondeur (pouces)11.75
En rapport
  • Matériel principalZinc
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)13.88
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures