Publier vos produits
Meridiano 4710 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Vibia

Meridiano 4710 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Traduit par Google,
Meridiano est une lampe d'extérieur aux fonctions différentes, où la matière et la lumière sont intégrées dans un seul corps. Meridiano peut être utilisé comme siège d'extérieur le jour et comme lampe d'extérieur la nuit. Conçu par Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Disponible en gris beige et blanc cassé.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-meridiano-4710_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for External Lighting
  • Groupe de produitsOutdoor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)18
  • Largeur (pouces)25.25
  • Profondeur (pouces)25.25
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)51.54
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures