Publier vos produits
NORTH 5635 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5635 Design by Arik Levy

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Applique North, conçue par Arik Levy. Une tige en fibre de carbone avec abat-jour suspendu provient de la base du luminaire fixé au mur. Contient une gradation électronique à bouton-poussoir et une source de lumière LED. La version murale peut être connectée avec ou sans prise.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-north-5635_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsWall Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)69
  • Largeur (pouces)98.5
  • Profondeur (pouces)51.25
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)16.09
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring