Publier vos produits
Palo Alto 4516 Design by Xucla
Vibia

Palo Alto 4516 Design by Xucla

Traduit par Google,
Palo Alto est une grande lampe d'extérieur à angle droit. Conçu par Josep Lluís Xuclà, il est disponible dans les finitions marron et verte.
Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-palo-alto-4516_ul-certificate
  • Famille de produitsLuminaries for External Lighting
  • Groupe de produitsOutdoor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)110.25
  • Largeur (pouces)33.5
  • Profondeur (pouces)9.75
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Lbs)36.48
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures