Publier vos produits
Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki

4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
Traduit par Google,
Applique. Conception par Ichiro Iwasaki. Applique murale qui fournit aux passages un éclairage d'ambiance par lumière indirecte. Disponible en finitions mates noires et crème.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-pin-1692
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsWall Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie