Publier vos produits
Vibia-Plusminus-6255
Vibia-Plusminus-6255
Vibia-Plusminus-6255
Vibia-Plusminus-6255
Vibia-Plusminus-6255
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6255

    Traduit par Google,
    Plusminus est un système d'éclairage polyvalent qui porte le concept du métro léger à un nouveau niveau. Le ruban textile conducteur en son cœur permet un placement libre des luminaires et la création de solutions lumineuses uniques sur place. Ce luminaire d'éclairage général offre un degré élevé d'uniformité sur le plan horizontal et génère une première couche d'éclairage sur laquelle ajouter des applications d'éclairage plus spécifiques. Il génère des ombres douces et une luminosité tamisée dans lesquelles l'espace et ses éléments constitutifs n'affichent pas de hiérarchies visuelles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vibia-Plusminus-6255
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)20200
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie