Publier vos produits
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6275

    Traduit par Google,
    Plusminus est un système d'éclairage polyvalent qui porte le concept du métro léger à un nouveau niveau. Le ruban textile conducteur en son cœur permet un placement libre des luminaires et la création de solutions lumineuses uniques sur place. Cet éclairage linéaire général à haute efficacité et à faible éblouissement offre une luminosité moyenne et une clarté des formes. L'éclairage direct, le faisceau étendu et les performances du luminaire permettent des installations avec des rendements énergétiques élevés et des niveaux de faible éblouissement inférieurs à UGR<19.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vibia-Plusminus-6275
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)2680
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie